(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

TONBO シールウエア RF-1

TONBO シールウエア RF-1

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
824
通常出荷日:
1日目

【特長】
・清潔・安心のAg(銀)イオンの抗菌加工です
・使いやすいサイズで密閉度も抜群です
・本体は電子レンジ対応です
・本体は-20℃から140℃で冷凍保存から加熱ができます
【商品仕様】
・食品の保管に
・耐熱温度(本体):140℃、(フタ):70℃
・容量(L):7.2
・外形寸法(mm)径×高さ:255×175
・材質:本体:ポリプロピレン(PP)
・フタ:ポリエチレン(PE)
・JANコード:4973221054021
・トラスココード:363-5325
・質量:383g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

824

型番 : 05402
通常出荷日 1日目
通常単価(税別) 824

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ジャンボシール(抗菌加工) 画像

ジャンボシール(抗菌加工)

新輝合成

【特長】本体は半透明なので内容物が確認できる。フタが開けやすいようにつまみ付で密閉度も抜群。柔らかい素材(タフマー)をフタに使用しているので密閉性に優れる。深型のみ米と容量の目盛付。清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工で清潔に利用可能。

保存容器シールウェア 角浅 画像

保存容器シールウェア 角浅

新輝合成

【特長】樹脂製(本体PP、フタPE)で軽くて水に強く、お手入れも簡単。冷凍(-20℃)~電子レンジ解凍加熱(140℃)までOK。(加熱時はフタを外す)。清潔、安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工で清潔に利用できる。使いやすいサイズで密閉度も抜群。臭い漏れも防ぐ。

保存容器シールウェア 丸深 画像

保存容器シールウェア 丸深

新輝合成

【特長】清潔・安心のAg(銀)イオンの抗菌加工です。使いやすいサイズで密閉度も抜群です。本体は電子レンジ対応です。本体は-20℃から140℃で冷凍保存から加熱ができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)