(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

瑞穂 正角20Lグレー

瑞穂 正角20Lグレー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
2,389
通常出荷日:
1日目

【特長】
・高品質のポリエチレン容器です
・紫外線の透過率の低い、遮光性の容器です
・積み重ね可能です
・食品に使用できます
・オプションで識別カラーキャップがあります(対象品番:2040、2040R、2040BL、2040Y、2040G、2040GY、2040BK
【商品仕様】
・液体の保存・保管に
・中栓付
・パッキン付
・目盛なし
・耐熱温度:80℃(中栓・パッキンは60℃)
・遮光性あり
・色:グレー
・容量(L):20
・目盛間隔(ml):-
・幅(mm):265
・奥行(mm):265
・高さ(mm):385
・材質:本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
・中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)
・パッキン:ポリエチレン発泡体
・JANコード:4947592004800
・トラスココード:353-8401
・質量:1460g

(i)ご注意

  • ポリエチレンに適さない液体は使用できません。輸送には適していません。ガソリン・軽油は使用不可です。各寸法には許容差があります。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

2,389

型番 : 0200GY
通常出荷日 1日目
通常単価(税別) 2,389

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)