(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-12090-R100

シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-12090-R100

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
79,238
通常出荷日:
4日目

【特長】・用途に合わせて高さ変更が可能です・(工場オプション)・直径φ38mm...

詳細情報を確認する

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

79,238

型番 : WSNC-12090-R100
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 79,238

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・用途に合わせて高さ変更が可能です
・(工場オプション)
・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です
【商品仕様】
・組立式
・間口(mm):1200
・奥行(mm):900
・高さ(mm):800
・キャスター:φ100mmゴム車ストッパー付(スチール金具)
・下棚:スノコ棚板
・天板:平天板
・材質:ステンレス(SUS304)
・No.4仕上
・トラスココード:133-0600
・質量:37.4kg

(i)ご注意

  • スチール製 100φゴム車(ストッパー付)です。

商品担当おすすめ

シンコー ステンレス作業台ベタ棚キャスター付 WBC-7560-U75 画像

シンコー ステンレス作業台ベタ棚キャスター付 WBC-7560-U75

シンコー

【特長】直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です。φ75mmウレタンキャスター付です。
シンコー ステンレス作業台ベタ棚キャスター付 WBC-6045-U75 画像

シンコー ステンレス作業台ベタ棚キャスター付 WBC-6045-U75

シンコー

【特長】直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です。φ75mmウレタンキャスター付です。
シンコー ステンレス作業台ベタ棚キャスター付 WBC-15075-U75 画像

シンコー ステンレス作業台ベタ棚キャスター付 WBC-15075-U75

シンコー

【特長】直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です。φ75mmウレタンキャスター付です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-12090-R100

シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-12090-R100

    シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-9090-R100

    シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-9090-R100

      シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-15090-R100

      シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-15090-R100

        シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-12090-N100

        シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-12090-N100

          シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-9090-N100

          シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-9090-N100

            シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-15090-N100

            シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-15090-N100

              シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-12060-R100

              シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-12060-R100

                シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-15090-U100

                シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-15090-U100

                  シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-7560-R100

                  シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-7560-R100

                    シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-9060-R100

                    シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-9060-R100

                      シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-18090-R100

                      シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-18090-R100

                        シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-12090-U100

                        シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-12090-U100

                          シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSC-12090-R100

                          シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSC-12090-R100

                            メーカー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー
                            通常価格
                            (税別)
                            79,238円 67,143円 91,256円 79,238円 67,143円 91,256円 63,111円 91,256円 48,846円 54,195円 102,343円 79,238円 55,435円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  

                            シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-12090-R100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)