(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSC-15090-U75

シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSC-15090-U75

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
57,761
通常出荷日:
4日目

【特長】・用途に合わせて高さ変更が可能です・(工場オプション)・直径φ38mm...

詳細情報を確認する

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

57,761

型番 : WSC-15090-U75
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 57,761

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・用途に合わせて高さ変更が可能です
・(工場オプション)
・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です
【商品仕様】
・作業台スノコ棚付
・移動台
・間口(mm):1500
・奥行(mm):900
・高さ(mm):800
・キャスター:φ75mmウレタン車ストッパー付(スチール金具)
・下棚:スノコ棚板
・天板:平天板
・材質:ステンレス(SUS430)
・No.4仕上
・トラスココード:124-1239
・質量:41.2kg

(i)ご注意

  • スチール製 75φウレタン車(ストッパー付)です。

商品担当おすすめ

シンコー ステンレス作業台ベタ棚キャスター付 WBC-7560-U75 画像

シンコー ステンレス作業台ベタ棚キャスター付 WBC-7560-U75

シンコー

【特長】直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です。φ75mmウレタンキャスター付です。

シンコー ステンレス作業台ベタ棚キャスター付 WBC-6045-U75 画像

シンコー ステンレス作業台ベタ棚キャスター付 WBC-6045-U75

シンコー

【特長】直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です。φ75mmウレタンキャスター付です。

シンコー ステンレス作業台ベタ棚キャスター付 WBC-15075-U75 画像

シンコー ステンレス作業台ベタ棚キャスター付 WBC-15075-U75

シンコー

【特長】直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です。φ75mmウレタンキャスター付です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSC-15090-U75

シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSC-15090-U75

    シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-12045-U75

    シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-12045-U75

      シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSC-18075-U75

      シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSC-18075-U75

        シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-18060-U75

        シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-18060-U75

          シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-6060-U75

          シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-6060-U75

            シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-12060-U75

            シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-12060-U75

              シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-15090-U75

              シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-15090-U75

                シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-9060-U75

                シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-9060-U75

                  シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-9045-U75

                  シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-9045-U75

                    シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-15045-U75

                    シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-15045-U75

                      シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSC-9090-U75

                      シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSC-9090-U75

                        シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSC-12045-U75

                        シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSC-12045-U75

                          シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-15075-U75

                          シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSNC-15075-U75

                            メーカー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー
                            通常価格
                            (税別)
                            57,761円 51,171円 58,769円 77,687円 39,896円 57,839円 85,983円 48,924円 43,729円 58,304円 42,566円 35,510円 77,765円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  

                            シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSC-15090-U75のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)