シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSC-4545-U75

シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSC-4545-U75

通常単価:
24,191
通常出荷日:
4日目

【特長】
・用途に合わせて高さ変更が可能です
・(工場オプション)
・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です
【商品仕様】
・作業台スノコ棚付
・移動台
・作業台スノコ棚付
・移動台
・間口(mm):450
・奥行(mm):450
・高さ(mm):800
・キャスター:φ75mmウレタン車ストッパー付(スチール金具)
・下棚:スノコ棚板
・天板:平天板
・材質:ステンレス(SUS430)
・No.4仕上
・トラスココード:124-2852
・質量:12.3kg

(i)ご注意

  • スチール製 75φウレタン車(ストッパー付)です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

24,191

型番 : WSC-4545-U75
通常出荷日 4日目
通常単価 24,191

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

シンコー ステンレス作業台スノコ棚キャスター付 WSC-4545-U75のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)