シンコー ステンレス作業台H枠 WH-18075

シンコー ステンレス作業台H枠 WH-18075

通常単価:
46,675
通常出荷日:
4日目

【特長】
・用途に合わせて高さ変更が可能です(工場オプション)
・高さ850mm以下同一価格です
・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です
・(工場オプション)
【商品仕様】
・作業台H枠付
・オプションキャスターCRS-75(φ75mm)ストッパー付ゴム車\1000/個(スチール金具)
・間口(mm):1800
・奥行(mm):750
・高さ(mm):800
・均等荷重(kg):150
・天板:平天板
・枠形状:H型枠
・材質:ステンレス(SUS430)
・No.4仕上
・トラスココード:116-1522
・質量:34kg

(i)ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

46,675

型番 : WH-18075
通常出荷日 4日目
通常単価 46,675

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

シンコー ステンレス作業台H枠 WH-18075のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)