シンコー ステンレス作業台片面引出付四方枠キャスター付 WDZC-18045-N100

シンコー ステンレス作業台片面引出付四方枠キャスター付 WDZC-18045-N100

通常単価:
89,782
通常出荷日:
4日目

【特長】
・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です
・φ100mmナイロンキャスター付です
・収納に便利な引出付です
【商品仕様】
・天板:平天板
・枠形状:四方枠
・組立式
・引出寸法(mm)350×290×100
・間口(mm):1800
・奥行(mm):450
・高さ(mm):800
・キャスター:φ100mmナイロン車ストッパー付(スチール金具)
・材質:ステンレス(SUS430)
・No.4仕上
・トラスココード:131-6486
・質量:50.8kg

(i)ご注意

  • スチール製 100φナイロン車(ストッパー付)です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

89,782

型番 : WDZC-18045-N100
通常出荷日 4日目
通常単価 89,782

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

シンコー ステンレス作業台片面引出付四方枠キャスター付 WDZC-18045-N100のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)