(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンコー ステンレス作業台片面引出付スノコ棚キャスター付 WDSC-15060-U75

シンコー ステンレス作業台片面引出付スノコ棚キャスター付 WDSC-15060-U75

通常単価:
86,371
通常出荷日:
4日目

【特長】
・高さ850mm以下同一価格です
・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です
・φ75mmウレタンキャスター付です
・収納に便利な引出付です
【商品仕様】
・作業台スノコ付
・移動台
・引出寸法(mm)375×350×100
・間口(mm):1500
・奥行(mm):600
・高さ(mm):800
・引出し(個):3
・キャスター:φ75mmウレタン車ストッパー付(スチール金具)
・下棚:スノコ棚板
・均等荷重(kg):150
・材質:ステンレス(SUS430)
・No.4仕上
・トラスココード:124-4404
・質量:52.1kg

(i)ご注意

  • スチール製 75φウレタン車(ストッパー付)です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

86,371

型番 : WDSC-15060-U75
通常出荷日 4日目
通常単価 86,371

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

シンコー ステンレス作業台片面引出付スノコ棚キャスター付 WDSC-15060-U75のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)