シンコー ステンレス作業台パンチング天板三方枠 PWTN-12060

シンコー ステンレス作業台パンチング天板三方枠 PWTN-12060

通常単価:
70,012
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・天板にパンチングパネルを採用しているため通気性があり、クリーンルームでの使用に適しています
【商品仕様】
・天板:パンチングパネル天板(ピッチ6mm-11mm 千鳥配列)
・作業台三方枠付
・オプションキャスターCUー75(φ75mm)ストッパー付ウレタン車\1000/個(スチール金具)
・間口(mm):1200
・奥行(mm):600
・高さ(mm):800
・均等荷重(kg):120
・天板:パンチングパネル天板(ピッチ6mm-11mm千鳥配列)
・枠形状:三方枠
・材質:ステンレス(SUS304)
・No.4仕上
・トラスココード:116-1646
・質量:19.3kg

(i)ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

70,012

型番 : PWTN-12060
通常出荷日 お見積り
通常単価 70,012

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

シンコー ステンレス作業台パンチング天板三方枠 PWTN-12060のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)