シンコー ステンレス作業台パンチング天板パンチング棚 PWPB-15060

シンコー ステンレス作業台パンチング天板パンチング棚 PWPB-15060

通常単価:
85,906
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・φ6mm11mmピッチで千鳥配列のパンチング天板・パンチング棚板仕様です
・高さ850mm以下同一価格です
・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です
【商品仕様】
・作業台ベタ棚付
・作業台ベタ棚付
・オプションキャスターCUー75(φ75mm)ストッパー付ウレタン車\1000/個(スチール金具)
・間口(mm):1500
・奥行(mm):600
・高さ(mm):800
・材質:ステンレス(SUS430)
・No.4仕上
・トラスココード:123-6498
・質量:26.4kg

(i)ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

85,906

型番 : PWPB-15060
通常出荷日 お見積り
通常単価 85,906

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

シンコー ステンレス作業台パンチング天板パンチング棚 PWPB-15060のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)