シンコー ステンレス作業台パンチング天板H枠キャスター付 PWHNC-12060-U75

シンコー ステンレス作業台パンチング天板H枠キャスター付 PWHNC-12060-U75

通常単価:
69,896
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・天板にパンチングパネルを採用しているため通気性があり、クリーンルームでの使用に適しています
・φ75mmウレタンキャスター付です
【商品仕様】
・天板:パンチングパネル天板(ピッチ6mm-11mm 千鳥配列)
・枠形状:H枠
・組立式
・φ6mm11mmピッチで千鳥配列のパンチング天板・パンチング棚板仕様です
・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です
・間口(mm):1200
・奥行(mm):600
・高さ(mm):800
・キャスター:φ75mmウレタン車ストッパー付(スチール金具)
・天板:パンチングパネル天板(ピッチ6mmー11mm千鳥配列)
・枠形状:H枠
・材質:ステンレス(SUS304)
・No.4仕上
・トラスココード:123-9659
・質量:21.4kg

(i)ご注意

  • スチール製 75φウレタン車(ストッパー付)です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

69,896

型番 : PWHNC-12060-U75
通常出荷日 お見積り
通常単価 69,896

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

シンコー ステンレス作業台パンチング天板H枠キャスター付 PWHNC-12060-U75のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)