シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚1段&ガードなしパンチング棚1段 PMN11-9045-U75

シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚1段&ガードなしパンチング棚1段 PMN11-9045-U75

通常単価:
71,252
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・耐食性に優れたSUS304製です
・φ6mm11mmピッチで千鳥配列のパンチング天板仕様です
・ご使用状況に応じて棚を追加したり、棚間隔を25mmピッチにて変更することができます
・耐磨耗性優れたウレタンキャスターを標準セットしています
【商品仕様】
・ワゴン2段仕様
・総耐荷重(kg/台):60
・間口(mm):900
・奥行(mm):450
・高さ(mm):800
・キャスター:φ75mmウレタン車ストッパー付(スチール金具)
・材質:ステンレス(SUS304)
・No.4仕上
・トラスココード:133-3835
・質量:13.1kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

71,252

型番 : PMN11-9045-U75
通常出荷日 お見積り
通常単価 71,252

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚1段&ガードなしパンチング棚1段 PMN11-9045-U75のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)