(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚2段&ガードなしパンチング棚1段 PM21-6045-U75

シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚2段&ガードなしパンチング棚1段 PM21-6045-U75

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
63,189
通常出荷日:
22日目

【特長】・φ6mm11mmピッチで千鳥配列のパンチング天板仕様です・ご使用状況...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

22日目

63,189

型番 : PM21-6045-U75
通常出荷日 22日目
通常単価(税別) 63,189

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・φ6mm11mmピッチで千鳥配列のパンチング天板仕様です
・ご使用状況に応じて棚を追加したり、棚間隔を25mmピッチにて変更することができます
・耐磨耗性優れたウレタンキャスターを標準セットしています
【商品仕様】
・ワゴン3段仕様
・総耐荷重(kg/台):60
・間口(mm):600
・奥行(mm):450
・高さ(mm):800
・キャスター:φ75mmウレタン車ストッパー付(スチール金具)
・材質:ステンレス(SUS430)
・No.4仕上
・トラスココード:133-5378
・質量:14.1kg

商品担当おすすめ

シンコー ステンレス作業台ベタ棚キャスター付 WBC-7560-U75 画像

シンコー ステンレス作業台ベタ棚キャスター付 WBC-7560-U75

シンコー

【特長】直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です。φ75mmウレタンキャスター付です。
シンコー ステンレス作業台ベタ棚キャスター付 WBC-6045-U75 画像

シンコー ステンレス作業台ベタ棚キャスター付 WBC-6045-U75

シンコー

【特長】直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です。φ75mmウレタンキャスター付です。
シンコー ステンレス作業台ベタ棚キャスター付 WBC-15075-U75 画像

シンコー ステンレス作業台ベタ棚キャスター付 WBC-15075-U75

シンコー

【特長】直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です。φ75mmウレタンキャスター付です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚2段&ガードなしパンチング棚1段 PM21-6045-U75

シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚2段&ガードなしパンチング棚1段 PM21-6045-U75

    シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚2段&ガードなしパンチング棚1段 PM21-9045-U75

    シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚2段&ガードなしパンチング棚1段 PM21-9045-U75

      シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚1段&ガードなしパンチング棚1段 PM11-6045-U75

      シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚1段&ガードなしパンチング棚1段 PM11-6045-U75

        シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚1段&ガードなしパンチング棚2段 PM12-6045-U75

        シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚1段&ガードなしパンチング棚2段 PM12-6045-U75

          シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚1段&ガードなしパンチング棚1段 PM11-9045-U75

          シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚1段&ガードなしパンチング棚1段 PM11-9045-U75

            シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚1段&ガードなしパンチング棚2段 PM12-9045-U75

            シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚1段&ガードなしパンチング棚2段 PM12-9045-U75

              シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚2段&ガードなしパンチング棚1段 PM21-7545-U75

              シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚2段&ガードなしパンチング棚1段 PM21-7545-U75

                シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚2段&ガードなしパンチング棚1段 PMN21-6045-U75

                シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚2段&ガードなしパンチング棚1段 PMN21-6045-U75

                  シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚1段&ガードなしパンチング棚1段 PMN11-6045-U75

                  シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚1段&ガードなしパンチング棚1段 PMN11-6045-U75

                    シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚2段&ガードなしパンチング棚1段 PMN21-9060-U75

                    シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚2段&ガードなしパンチング棚1段 PMN21-9060-U75

                      シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚2段&ガードなしパンチング棚1段 PMN21-9045-U75

                      シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚2段&ガードなしパンチング棚1段 PMN21-9045-U75

                        シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚2段&ガードなしパンチング棚1段 PM21-7560-U75

                        シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚2段&ガードなしパンチング棚1段 PM21-7560-U75

                          シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚1段&ガードなしパンチング棚2段 PMN12-6045-U75

                          シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚1段&ガードなしパンチング棚2段 PMN12-6045-U75

                            メーカー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー
                            通常価格
                            (税別)
                            63,189円 81,448円 44,737円 58,304円 56,288円 74,703円 73,462円 79,315円 55,901円 127,773円 103,118円 87,999円 74,819円
                            通常出荷日 22日目   22日目   22日目   22日目   22日目   22日目   22日目   22日目   22日目   22日目   22日目   22日目   22日目  

                            シンコー ステンレスワゴンガード付パンチング棚2段&ガードなしパンチング棚1段 PM21-6045-U75のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)