ダイケン 物置ガーデンハウス DM-Z2113棚板無一般型 マカダムグリーン

ダイケン 物置ガーデンハウス DM-Z2113棚板無一般型 マカダムグリーン

通常単価:
99,749
通常出荷日:
4日目

【特長】
・フラットで丈夫な床板で掃除が簡単です
・アルミレールとベアリングコロの上吊り引戸により扉の開閉が軽くてスムーズです
・扉は操作のしやすい取手付で錠前は仮ロック機能付です
・屋根への滞留水をシャットアウトしています
・正面土台には凍上対策を施しています
【商品仕様】
・屋外用中型物置に
・ブロック別売
・積雪荷重:1200N/㎡(120kg/㎡)
・開口部仕様:引分戸
・間口(mm):2123
・奥行(mm):1323
・高さ(mm):2120
・上部外寸(mm)間口×奥行:2208×1402
・背面高さ(mm):2070
・床面積(㎡):2.8
・ブロック数(個):9
・色:マカダムグリーン(開口部)
・材質:本体:スチール(塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板および塗装溶融亜鉛めっき鋼板)
・JANコード:4968957718934
・トラスココード:111-0321
・質量:182kg

(i)ご注意

  • 組み立て・据え付け・ブロック・アンカー工事費別途。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

99,749

型番 : DM-Z2113E-MG
通常出荷日 4日目
通常単価 99,749

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ダイケン 物置ガーデンハウス DM-Z2113棚板無一般型 マカダムグリーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)