(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクター メトロマックス4 グリッドマット+抗菌スチール製ポール 1366×620×2191 6段

エレクター メトロマックス4 グリッドマット+抗菌スチール製ポール 1366×620×2191 6段

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
118,344
通常出荷日:
5日目

【特長】
・全て樹脂製素材にはマイクロバン抗菌加工が施されています棚板マットを取り外して洗浄できるのでいつまでも衛生的にお使いいただけます
【商品仕様】
・食品工場、冷蔵・冷凍倉庫、厨房、病院など衛生管理の求められる現場にHACCP対策に
・組立式
・奥行(mm):1366
・間口(mm):620
・均等積載量(kg/台):907
・均等積載量(kg/段):272
・色:ライトブルー
・高さ(mm):2191
・棚段数(段):5
・有効間口(mm):1281
・使用温度範囲(℃):-29-52℃
・材質:ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
・トラスココード:134-5323
・質量:45kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

118,344

型番 : MAX4-2454G-MQ86PE-6
通常出荷日 5日目
通常単価 118,344

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

エレクター メトロマックス4 グリッドマット+抗菌スチール製ポール 1366×620×2191 6段のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)