ファクトリーサプライ用品技術窓口

二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型

通常単価(税別)
608,773
税込単価
669,650
通常出荷日:9日目

【特長】・アーム関節式なので、トロリー不要です・コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    床固定式
  • アーム長さ (m)
    3
  • チェーン揚程 (m)
    3
  • 柱取り付け部旋回角度 (°)
    360
  • 中間アーム旋回角度 (°)
    右180、左180
  • ホイスト取付部穴 (mm)
    60
  • 電源コード長さ(m)
    10
  • 押しボタンコード長さ(m)
    3

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

JBCT2530K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JBCT2530Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
床固定式
定格荷重(t)
0.25
アーム長さ(m)
3
チェーン揚程(m)
3
柱取り付け部旋回角度(°)
360
中間アーム旋回角度(°)
右180、左180
ホイスト取付部穴(mm)
60
付属チェーンブロック
象印チェーンブロック αSB-025
トラスココード
114-1161
JANコード
4967521378833
全高(m)
3.25
有効高さ(m)
2.685
揚程(m)
3
電源コード長さ(m)
10
押しボタンコード長さ(m)
3
質量(kg)
437

絞り込み条件

  • 定格荷重(t)

  • 付属チェーンブロック

  • トラスココード

  • JANコード

  • 全高(m)

  • 有効高さ(m)

  • 揚程(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
JBCT2530K

定格荷重

(t)

付属チェーンブロック

トラスココード

JANコード

全高(m)

有効高さ(m)

揚程(m)

質量

(kg)

最小発注数量
0.25
象印チェーンブロック αSB-025
114-1161
4967521378833
3.25
2.685
3
437
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
608,773
( 669,650 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アーム関節式なので、トロリー不要です
・コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します
・近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています
・単相100V用二速型電動チェーンブロック付です

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型の型番JBCT2530Kのページです。 型番JBCT2530Kに関する仕様情報を記載しております。
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型
二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型
二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型
無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型
無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型
二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格608,773478,481 -500,702 -547,176 -432,749 -324,095 -
通常出荷日9日目9日目7日目〜7日目〜7日目〜9日目
商品タイプ床固定式床固定式床固定式床固定式床固定式柱取付式
アーム長さ(m)34----
チェーン揚程(m)32.12.1--2.1
柱取り付け部旋回角度(°)360-----
中間アーム旋回角度(°)右180、左180--右180、左180右180、左90-
よく一緒に購入される商品

ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト