その他の型番を見る
トーヨーセフティ 25mm×1.0m AS-25-1.0M

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

トーヨーセフティ 25mm×1.0m
型番:AS-25-1.0M

通常単価 : 2,284 特別価格 2,284
通常出荷日 : 4日目

【特長】
・超強力ポリエステル繊維を使用しています
・伸縮性が少なく、重量物でも安定した作業ができます
【商品仕様】
・玉掛け作業等に
・JIS規格品(JISB8818);3等級
・材質:超強靭柔軟性ポリエステル繊維。
・JANコード:4962087300304
・トラスココード:117-9874
・質量:200g

(i)ご注意ください

  • 摩耗や亀裂等により、中心の白い糸が見えた時が使用限度となりますので、それ以上の使用はしないでください。

トーヨーセフティ 25mm×1.0mの型番AS-25-1.0Mのページです。
型番AS-25-1.0Mに関する仕様情報を記載しております。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)