トーヨーセフティ タイガード 2m 黒

トーヨーセフティ タイガード 2m 黒

通常単価:
1,123
通常出荷日:
5日目

【特長】
・締める、緩めるが簡単にできます
・荷物にキズが付きにくいです
【商品仕様】
・荷崩れ防止に
・軽量物の運搬、荷締めに
・トランク等の開き防止に
・完成品
・最大使用荷重(kg):101
・色:黒
・幅(mm):25
・長さ(m):2
・厚さ(mm):1
・適合ベルト幅(mm):25
・材質:ベルト:ナイロン
・バックル:鉄
・JANコード:4962087700913
・トラスココード:131-8655
・質量:82g

(i)ご注意

  • 1kN超(101kg超)の重量物には使用しないでください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

1,123

型番 : NO.5001-2M-B
通常出荷日 5日目
通常単価 1,123

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

トーヨーセフティ タイガード 2m 黒のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)