パンドウイット パンドウイット タックテープ(ロールタイプ)22.8mX1巻入り

パンドウイット パンドウイット タックテープ(ロールタイプ)22.8mX1巻入り

通常単価:
5,080
通常出荷日:
5日目

【特長】
・薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です
・簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます
・柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです
・必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます
【商品仕様】
・電線、ケーブル固定、結束
・屋内用
・色:黒
・幅(mm):19.1
・長さ(m):22.8
・使用温度範囲(℃):-18-104℃
・材質:表:ナイロン
・浦:ポリエチレン
・JANコード:0613056259331
・トラスココード:124-8211
・質量:127g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

5,080

型番 : TTR-75R0
通常出荷日 5日目
通常単価 5,080

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

パンドウイット パンドウイット タックテープ(ロールタイプ)22.8mX1巻入りのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)