セイニチ ミニグリップ ジョイグリップスペック JG-L 480×340×0.0

セイニチ ミニグリップ ジョイグリップスペック JG-L 480×340×0.0【800個入り】

通常単価:
15,260
通常出荷日:
4日目

【特長】
・ポリプロピレン製チャック袋です
・安心安全の日本で透明度の良い袋です
・開閉時にパチパチパチと心地良い音と感触!開閉が楽しくなります
・段差カットが大きく開けやすい
【商品仕様】
・事務用品や書類、小物の整理に
・袋巾340mm、深さ480mm、厚み0.04mm
・色:透明
・縦(mm):480
・横(mm):340
・厚さ(mm):0.04
・材質:ポリプロピレン(PP)40μ
・JANコード:4909767230124
・トラスココード:859-0885
・質量:10736g

(i)ご注意

  • 突起物のあるものを入れると、材質上袋が破れる恐れがあります。可燃物ですので火の傍に置かないで下さい。電子レンジやオーブンには使用できません。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

15,260

800個入り

型番 : JG-L
通常出荷日 4日目
通常単価 15,260
内容量 800個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

セイニチ ミニグリップ ジョイグリップスペック JG-L 480×340×0.0のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)