3M アドフロー 電動ファンキット保管用キャリーバッグSG 790101

3M アドフロー 電動ファンキット保管用キャリーバッグSG 790101

通常単価:
10,405
通常出荷日:
5日目

【商品仕様】
・アドフロー電動ファンキット保管用キャリーバッグSG790101
・JANコード:4987580181892
・トラスココード:104-8751
・質量:1700g

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

10,405

型番 : 790101
通常出荷日 5日目
通常単価 10,405

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

3M アドフロー 電動ファンキット保管用キャリーバッグSG 790101のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)