IRIS 段ボールBOX DB-S4

IRIS 段ボールBOX DB-S4

通常単価:
161
通常出荷日:
1日目

【特長】
・収納物に合わせたサイズのダンボールです
・ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます
【商品仕様】
・収納にお使いいただけます
・厚さ:5mm
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:370×270×156
・厚さ(mm):5
・容量(L):13
・材質:ダンボール
・JANコード:4905009223497
・トラスココード:792-8726
・質量:300g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

161

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : DB-S4-553524
通常出荷日 1日目
通常単価 161

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)