IRIS 段ボールBOX DB-L7X5

IRIS 段ボールBOX DB-L7X5【5個入り】

通常単価:
2,387
通常出荷日:
1日目

【特長】
・収納物に合わせたサイズのダンボールの5枚セットです
・ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます
【商品仕様】
・収納にお使いいただけます
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:730×440×426
・厚さ(mm):5
・容量(L):127
・材質:ダンボール
・JANコード:4905009223701
・トラスココード:512-8927
・質量:5.6kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

2,387

5個入り

型番 : DB-L7X5-553583
通常出荷日 1日目
通常単価 2,387
内容量 5個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

宅配サイズダンボール 画像

宅配サイズダンボール

アイリスオーヤマ

段ボール 画像

段ボール

コーコス信岡

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)