共和 オーバンド たばね バンド #18×3 ホワイト (5本入)

共和 オーバンド たばね バンド #18×3 ホワイト (5本入)【5個入り】

通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・輪ゴムにヘッドとタブが付いていることで、たばねやすさと外しやすさを可能にしたバンドです
・巻きつけてヘッドをひっかけるだけで簡単にたばねることができます
・タブをひっぱることで簡単にはずすことができます
・何度もたばねたり、はずしたりする際は便利です
・アイデア次第で様々な使い方が可能です
【商品仕様】
・コード類・文具・キッチン用品・手芸・園芸・釣具・アウトドア用品の整理に
・巻きつけて目印用として
・内径(mm):44.5
・個装台紙サイズ(mm):91×128
・個装重量(g):約8
・色:ホワイト
・番手:#18X3
・切幅(mm):3
・折径(mm):70
・厚さ(mm):1.1
・包装形態:5本/PP袋
・材質:天然ゴム
・JANコード:4971620214428
・トラスココード:858-0832
・質量:5g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

-

5個入り

型番 : GHT-602TWT
通常出荷日 5日目
通常単価 -
内容量 5個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

共和 オーバンド たばね バンド #18×3 ホワイト (5本入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)