ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒシエス 灯油缶 10L-BL 10L-BL

ヒシエス 灯油缶 10L-BL

ご注意

  • 灯油専用容器。シーズンの持ち越し灯油はストーブ本体等に不具合を発生させる要因に成りますのでご注意下さい。

型番:

10L-BL
解除
    • この商品は20個からご注文いただけます。

    数量:

    10L-BLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    10L-BL
    最小発注数量
    20個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,415
    ( 1,557 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・JIS缶です
    【商品仕様】
    ・灯油専用タンク
    ・ヒシエス灯油缶
    ・材質:ポリエチレン
    ・トラスココード:-
    ・質量:47g

    ご注意

    • 灯油専用容器。シーズンの持ち越し灯油はストーブ本体等に不具合を発生させる要因に成りますのでご注意下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヒシエス 灯油缶 10L-BLの型番10L-BLのページです。 型番10L-BLに関する仕様情報を記載しております。
    ヒシエス 灯油缶 10L-BLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヒシエス 灯油缶 10L-BL
    ヒシエス 灯油缶 10L-R
    ヒシエス 灯油缶 18L-BL
    ヒシエス 灯油缶 20LS-BL
    ヒシエス 灯油缶 18L-R
    ヒシエス 灯油缶 20LW-BL
    メーカー土井金属土井金属土井金属土井金属土井金属土井金属
    通常価格1,4151,4941,4871,6991,4661,873
    通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました