(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

エビ ブラインドリベット アルミ/アルミ NA814EB (100本入)

エビ ブラインドリベット アルミ/アルミ NA814EB (100本入)【100個入り】

通常単価(税別):
9,498
通常出荷日:
2日目

【特長】
・片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります
・必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました
【商品仕様】
・自動車板金、電機板金など
・エコボックス入
・かしめ板厚(mm):19.1-22.3
・リベット長(mm):28.6
・フランジ径(mm):12.8
・リベット径(mm):6.4
・下穴径(mm):6.5-6.6
・せん断荷重(N):2650
・引張荷重(N):4200
・材質:リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)
・マンドレル(シャフト):アルミ(A2017)
・JANコード:4963202085175
・トラスココード:791-4717
・質量:0.46kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

9,498

100個入り

型番 : NA814EB
通常出荷日 2日目
通常単価(税別) 9,498
内容量 100個入り

スペック

  • RoHS ?
    10

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ブラインドリベット(丸頭)/NSA 箱入 アルミボディ・スチールマンドレル 画像

ブラインドリベット(丸頭)/NSA 箱入 アルミボディ・スチールマンドレル

ロブテックス

【特長】片側から複数の母材をワンアクションで締結できる。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがある。標準的な形状で、サイズも豊富で様々な製品の製造組立に利用可能。ブラインドリベットの作業にはリベッターを使用すること。

ブラインドリベット NST (ステンレス/ステンレス製) 箱入 画像

ブラインドリベット NST (ステンレス/ステンレス製) 箱入

ロブテックス

【特長】標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能。※エビ印のブラインドリベットの作業にはエビ印リベッターをご使用ください。

ブラインドナット エビナット 画像

ブラインドナット エビナット

ロブテックス

【特長】タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から。ワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付け可能。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターの使用により確実に取り付けることが可能。ストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エビ ブラインドリベット アルミ/アルミ NA814EB (100本入)

エビ ブラインドリベット アルミ/アルミ NA814EB (100本入)

    エビ ブラインドリベット アルミ/アルミ NA810EB (100本入)

    エビ ブラインドリベット アルミ/アルミ NA810EB (100本入)

      エビ ブラインドリベット アルミ/アルミ NA86EB (100本入)

      エビ ブラインドリベット アルミ/アルミ NA86EB (100本入)

        エビ ブラインドリベット アルミ/アルミ NA812EB (100本入)

        エビ ブラインドリベット アルミ/アルミ NA812EB (100本入)

          エビ ブラインドリベット アルミ/アルミ NA614EB (150本入)

          エビ ブラインドリベット アルミ/アルミ NA614EB (150本入)

            エビ ブラインドリベット アルミ/アルミ NA66EB (150本入)

            エビ ブラインドリベット アルミ/アルミ NA66EB (150本入)

              エビ ブラインドリベット アルミ/アルミ NA68EB (150本入)

              エビ ブラインドリベット アルミ/アルミ NA68EB (150本入)

                エビ ブラインドリベット アルミ/アルミ NA612EB (150本入)

                エビ ブラインドリベット アルミ/アルミ NA612EB (150本入)

                  エビ ブラインドリベット アルミ/アルミ NA65EB (150本入)

                  エビ ブラインドリベット アルミ/アルミ NA65EB (150本入)

                    エビ ブラインドリベット アルミ/アルミ NA41EB (300本入)

                    エビ ブラインドリベット アルミ/アルミ NA41EB (300本入)

                      エビ ブラインドリベット アルミ/アルミ NA62EB (150本入)

                      エビ ブラインドリベット アルミ/アルミ NA62EB (150本入)

                        エビ ブラインドリベット アルミ/アルミ NA48EB (300本入)

                        エビ ブラインドリベット アルミ/アルミ NA48EB (300本入)

                          エビ ブラインドリベット アルミ/アルミ NA616EB (150本入)

                          エビ ブラインドリベット アルミ/アルミ NA616EB (150本入)

                            メーカー ロブテックス ロブテックス ロブテックス ロブテックス ロブテックス ロブテックス ロブテックス ロブテックス ロブテックス ロブテックス ロブテックス ロブテックス ロブテックス
                            通常価格
                            (税別)
                            9,498円 7,388円 5,588円 8,388円 5,388円 2,988円 3,388円 4,188円 2,888円 2,488円 2,588円 3,488円 5,688円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            エビ ブラインドリベット アルミ/アルミ NA814EB (100本入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)