(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハタヤ 段積みリールケーブルタイプ 標準型

ハタヤ 段積みリールケーブルタイプ 標準型

通常単価(税別):
11,415
通常出荷日:
1日目

【特長】・段積みできる角型フレームタイプです・倉庫や車載時など限られたスペース...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

11,415

型番 : DSS-30
通常出荷日 1日目
通常単価(税別) 11,415

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・段積みできる角型フレームタイプです
・倉庫や車載時など限られたスペースが有効に使えます
・立てても寝かせても使え、持ち運びにも便利です
・円盤裏側への面倒な電線の巻き落ちを防ぐ専用リング金具付です
・5段まで段積み可能です
【商品仕様】
・倉庫での収納や、車載時の収納スペースの有効活用に
・AC100V
・コンセント防雨キャップ
・電線仕様長さ(m):30
・電線仕様太さ(mm[[の2乗]]):1.25
・電線仕様芯数(C):2
・定格電流(A):5
・コンセント仕様定格:2P・15A・125V
・コンセント仕様形状:[[二相2]]
・コンセント仕様個数:4
・電線種:VCT
・温度センサー:-
・通電ランプ:-
・接地端子:-
・2P・3P兼用プラグ:-
・漏電遮断器仕様:なし
・JANコード:4930510127750
・トラスココード:868-8407
・質量:7.5kg

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハタヤ 段積みリールケーブルタイプ 標準型

ハタヤ 段積みリールケーブルタイプ 標準型

    ハタヤ 段積みリールケーブルタイプ 標準型 接地付

    ハタヤ 段積みリールケーブルタイプ 標準型 接地付

      ハタヤ 段積みリールケーブルタイプ 漏電遮断器付 接地付

      ハタヤ 段積みリールケーブルタイプ 漏電遮断器付 接地付

        ハタヤ 段積みリールケーブルタイプ 漏電遮断器付 接地付温度センサー付

        ハタヤ 段積みリールケーブルタイプ 漏電遮断器付 接地付温度センサー付

          防雨型レインボーリール(屋外用)

          防雨型レインボーリール(屋外用)

            電工ドラム

            電工ドラム

              コードリール コンセットリール

              コードリール コンセットリール

                コードリール サンデーレインボーリールミニ

                コードリール サンデーレインボーリールミニ

                  防雨・防塵型 三相200V動力用電工ドラム 屋外型 DNW-EB320-20A

                  防雨・防塵型 三相200V動力用電工ドラム 屋外型 DNW-EB320-20A

                    サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)

                    サンデーレインボーリール(屋外用・防雨型)

                      AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/ブレーカー付)

                      AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/ブレーカー付)

                        コードリール 業務用戦力リール ブレーカー付

                        コードリール 業務用戦力リール ブレーカー付

                          メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド エスコ ハタヤリミテッド
                          通常価格
                          (税別)
                          11,415円 13,503円 22,227円 23,898円 7,988円~ 8,792円~ 9,989円~ 5,345円 39,898円 4,989円~ 20,140円 15,668円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  

                          ハタヤ 段積みリールケーブルタイプ 標準型のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          このカテゴリにはこんな商品もあります!

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          チャットでのご相談も受け付けております。

                          受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)