(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツルミ 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTV2-22  60HZ
  • SALE 2020/12/31まで

ツルミ 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTV2-22 60HZ

通常単価(税別):
98,723 特別価格
通常出荷日:
4日目

【特長】・ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、...

詳細情報を確認する

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

98,723
95,761

型番 : KTV2-22-60HZ
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 98,723
95,761

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などのロックが少ないハイグレードなポンプです
・耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆した仕様としました
・ポンプ下部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました
【商品仕様】
・土木・建築工事の排水用
・雨水・湧水・溜まり水の排水用
・異物通過径:8.5mm
・一台から異電圧に別作対応
・吐出量(L/min):200
・全揚程(m):20
・周波数(Hz):60
・口径(mm):50
・電源(V):三相200
・電流(A):8.2
・出力(kW):2.2
・材質:羽根車:ウレタンゴム
・JANコード:4944792106013
・トラスココード:817-9920
・質量:23kg

(i)ご注意

  • ご使用に際しましては、付属の取扱説明書をよくお読み頂き、ご使用頂きますようお願い申し上げます。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツルミ 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTV2-22  60HZ

ツルミ 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTV2-22 60HZ

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動運転形

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動運転形

      ツルミ 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTV3-55  60HZ

      ツルミ 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTV3-55 60HZ

        ツルミ 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTV2-37H  60HZ

        ツルミ 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTV2-37H 60HZ

          ツルミ 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTV2-37  60HZ

          ツルミ 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTV2-37 60HZ

            ツルミ 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 自動

            ツルミ 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 自動

              静電容量式水中ポンプ ITポンプ UOX形

              静電容量式水中ポンプ ITポンプ UOX形

                汚水用水中ポンプ'ポンスター'

                汚水用水中ポンプ'ポンスター'

                  一般工事用水中ハイスピンポンプ 非自動運転形

                  一般工事用水中ハイスピンポンプ 非自動運転形

                    水中大型サンドポンプ (非自動)

                    水中大型サンドポンプ (非自動)

                      水中スーパーテクポン 底水用

                      水中スーパーテクポン 底水用

                        一般工事排水用 水中ハイスピンポンプ

                        一般工事排水用 水中ハイスピンポンプ

                          一般工事用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

                          一般工事用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

                            メーカー 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 桜川ポンプ製作所 工進 鶴見製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所 鶴見製作所
                            通常価格
                            (税別)
                            98,723円 89,347円~ 173,180円 142,294円 142,294円 216,750円 135,999円~ 25,045円 29,836円 347,336円~ 63,365円 37,767円 29,282円
                            通常出荷日 4日目   2日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   お見積り   3日目~   4日目   1日目~  

                            ツルミ 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTV2-22 60HZのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)