グリーンクロス 蛍光イエロー高輝度 工事看板 徐行

グリーンクロス 蛍光イエロー高輝度 工事看板 徐行

通常単価:
8,304
通常出荷日:
11日目

【特長】
・3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間でも注意を促します
【商品仕様】
・工事用立看板として
・鉄枠付
・表示内容:徐行
・縦(mm):1400
・横(mm):550
・材質:鉄板
・JANコード:4573454532008
・トラスココード:859-1010
・質量:6kg

(i)ご注意

  • 鉄板のエッジ面などは鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋など)を着用してください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

8,304

型番 : 1102252601
通常出荷日 11日目
通常単価 8,304

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

グリーンクロス 蛍光イエロー高輝度 工事看板 徐行のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)