グリーンクロス メッシュ腕章174 作業員

グリーンクロス メッシュ腕章174 作業員

通常単価:
2,059
通常出荷日:
4日目

【特長】
・通気性の良いメッシュ素材を使用しています
【商品仕様】
・腕章として
・メッシュターポリン
・材質:メッシュターポリン
・JANコード:4573454531063
・トラスココード:136-6189
・質量:20g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

2,059

型番 : 1127110174
通常出荷日 4日目
通常単価 2,059

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

グリーンクロス メッシュ腕章174 作業員のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)