グリーンクロス マンガ標識 GE-9 危険頭上注意

グリーンクロス マンガ標識 GE-9 危険頭上注意

通常単価:
648
通常出荷日:
11日目

【特長】
・シンプルでわかりやすいマンガ標識になります
・現場に掲示する事で安全への意識向上になります
【商品仕様】
・エコボード
・四隅穴あり
・表示内容:危険頭上注意
・縦(mm):600
・横(mm):300
・縦×横(mm):600x300
・厚さ(mm):1
・材質:エコボード
・JANコード:4573454532701
・トラスココード:121-3306
・質量:162g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

648

型番 : 1146110309
通常出荷日 11日目
通常単価 648

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

グリーンクロス マンガ標識 GE-9 危険頭上注意のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)