(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス JIS 禁止標識 ヨコ JWA-08E さわるな
  • SALE 2020/09/30まで

グリーンクロス JIS 禁止標識 ヨコ JWA-08E さわるな

通常単価(税別):
772 特別価格
通常出荷日:
4日目

【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・エコボード
・材質:エコボード
・JANコード:4573454534729
・トラスココード:121-0217
・質量:162g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

772
764

型番 : 1146410208
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 772
764

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

グリーンクロス マンガ標識 GEB-1 作業主任者一覧表 画像

グリーンクロス マンガ標識 GEB-1 作業主任者一覧表

グリーンクロス

【特長】シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。

グリーンクロス マンガ標識 GEB-15 施工体系図 画像

グリーンクロス マンガ標識 GEB-15 施工体系図

グリーンクロス

【特長】シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。

グリーンクロス マンガ標識 GEB-22 玉掛けワイヤーにて吊れる安全荷重 画像

グリーンクロス マンガ標識 GEB-22 玉掛けワイヤーにて吊れる安全荷重

グリーンクロス

【特長】シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

グリーンクロス JIS 禁止標識 ヨコ JWA-08E さわるなのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)