グリーンクロス JIS 警告標識 ヨコ JWB-01P 注意工事中

グリーンクロス JIS 警告標識 ヨコ JWB-01P 注意工事中

通常単価:
1,030
通常出荷日:
4日目

【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・PET板
・材質:PET板
・JANコード:4573454533203
・トラスココード:121-3332
・質量:180g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

1,030

型番 : 1146420101
通常出荷日 4日目
通常単価 1,030

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

グリーンクロス JIS 警告標識 ヨコ JWB-01P 注意工事中のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)