アトム 13G ツヌーガFTY S

アトム 13G ツヌーガFTY S

通常単価:
461
通常出荷日:
5日目

【特長】
・フィットタイプで細かな作業に優れています
・ベーシックで汎用性の高いモデルです
【商品仕様】
・細かな組立作業、精密機器の取り扱い等に
・耐切創レベル3
・サイズ:S
・色:ホワイト
・リストカラー:ピンク
・全長(cm):19.2
・手のひら周り(cm):17.6
・中指長さ(cm):7.4
・ゲージ数:13
・耐切創レベル:3
・材質:手袋:ツヌーガ[[R下]](高強力ポリエチレン)・FTY
・JANコード:4970181088608
・トラスココード:131-1243
・質量:27g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

461

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : HG-230-S
通常出荷日 5日目
通常単価 461

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)