アトム 10G ツヌーガブルー ニトリルコート M

アトム 10G ツヌーガブルー ニトリルコート M

通常単価:
1,028
通常出荷日:
5日目

【特長】
・原手は食品加工業に多く採用されるブルーを使用しています
・すべり止めは油に強いニトリルゴムをコーティングしています
【商品仕様】
・畜産、水産、農産物の食品加工等に
・耐切創レベル5
・サイズ:M
・色:ブルー
・リストカラー:ブルー
・全長(cm):23.6
・手のひら周り(cm):19.4
・中指長さ(cm):8.2
・厚さ(mm):1.5
・ゲージ数:10
・すべり止め:ニトリルゴム
・耐切創レベル:5
・材質:手袋:ツヌーガ[[RD]](高強力ポリエチレン)・ポリエステル・ナイロン(ブルー)・ガラス繊維
・すべり止め:ニトリルゴム
・JANコード:4970181128540
・トラスココード:131-1246
・質量:70g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

1,028

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : HG-182-M
通常出荷日 5日目
通常単価 1,028

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

アトム 10G ツヌーガブルー ニトリルコート Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)