アトム 13G ツヌーガ ニトリルコート S

アトム 13G ツヌーガ ニトリルコート S

通常単価:
1,122
通常出荷日:
5日目

【特長】
・耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています
・高いカットレベルで切創事故から手をガードします
【商品仕様】
・金属加工や自動車整備、電気配線、組立作業等に
・耐切創レベル5
・サイズ:S
・色:ホワイト
・リストカラー:ピンク
・全長(cm):22.7
・手のひら周り(cm):19.0
・中指長さ(cm):7.8
・厚さ(mm):1.1
・ゲージ数:13
・すべり止め:ニトリルゴム
・耐切創レベル:5
・材質:手袋:ツヌーガ[[R下]](高強力ポリエチレン)・ガラス繊維
・すべり止め:ニトリルゴム
・JANコード:4970181128502
・トラスココード:131-1230
・質量:58g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

1,122

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : HG-181-S
通常出荷日 5日目
通常単価 1,122

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アトム 13G ツヌーガ ニトリルコート Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)