アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート S

アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート S

通常単価:
1,354
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・耐切創性に加え、フィット感、薄さ、軽さ、低発塵も追求された手袋
・指先だけニトリルゴムをコーティング
【商品仕様】
・クリーンな環境が求められる組み立て・精密作業
・カットLV3
・全長(mm):225
・幅(mm):83
・材質:手袋:ケブラー長繊維60%・ウーリーナイロン35%・ポリウレタン8%
・すべり止め:ニトリルゴム
・JANコード:4970181128038
・トラスココード:864-1123
・質量:74g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

1,354

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : HG-155-S
通常出荷日 お見積り
通常単価 1,354

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)