アトム 7Gケブラー 60% LL

アトム 7Gケブラー 60% LL

通常単価:
677
通常出荷日:
11日目

【特長】
・高切創性
・高強度
・難燃性
・良い風合い
【商品仕様】
・耐切創性を要する運搬作業
・廃棄物処理
・鉄鋼作業
・機械加工
・カットLV4
・全長(mm):243
・幅(mm):120
・材質:ケブラー紡績糸60%・綿40%
・JANコード:4970181082835
・トラスココード:864-1114
・質量:40g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

677

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : HG-06-LL
通常出荷日 11日目
通常単価 677

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)