(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイケン 屋外用ホームタンク 95型 スチール製 壁寄せスライドタイプ 小出しガン・ホース付き

ダイケン 屋外用ホームタンク 95型 スチール製 壁寄せスライドタイプ 小出しガン・ホース付き

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・灯油用です
・小出しガン・ホース付す
・本体の取付高さを150mm調整することができます
・壁に寄せて設置することもできます
【商品仕様】
・ストレーナー・バルブ流量:5L/min
・容量(L):89
・内容積(L):99
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:867×430×1173(1023)
・タンク本体(mm)板厚:1.2
・材質:本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
・JANコード:4968957600789
・トラスココード:116-5122
・質量:20kg

(i)ご注意

  • タンクの規制は各市町村によって異なります。設置、施工は所轄の消防署でご確認の上行って下さい。火災の恐れがありますので、揮発性の高いガソリンなどの油は絶対に入れないでください。転倒・油漏れ・発火の恐れがありますので、分解・改造は絶対にしないでください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

-

型番 : HT95NVG
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

屋外用灯油タンク(490型) 画像

屋外用灯油タンク(490型)

ダイケン

【特長】3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています。(HT-K490S)。盗難防止給油口カバーを標準装備しています。本体の取付高さを110mm調整することができます。盗難防止給油口キャップ付です。タンク水張試験確認済証を貼付しています。給油時に便利な足掛けステップ付です。

ダイケン 室内用角型灯油タンク ホームタンク90型 画像

ダイケン 室内用角型灯油タンク ホームタンク90型

ダイケン

【特長】ストレーナーは、ゴムホースの向きに合わせて自在に動きます。(DK-25S)。給油口キャップは半回転程度で脱着できます。2ウェイストレーナー付で、水抜きバルブの操作で水やゴミが簡単に抜けます。

ダイケン 室内用角型灯油タンク ホームタンク50型 画像

ダイケン 室内用角型灯油タンク ホームタンク50型

ダイケン

【特長】ストレーナーは、ゴムホースの向きに合わせて自在に動きます。(DK-25S)。給油口キャップは半回転程度で脱着できます。2ウェイストレーナー付で、水抜きバルブの操作で水やゴミが簡単に抜けます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ダイケン 屋外用ホームタンク 95型 スチール製 壁寄せスライドタイプ 小出しガン・ホース付きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)