AUTO-BI ハンソデツヅキ 3Lサイズ マリンブル-

AUTO-BI ハンソデツヅキ 3Lサイズ マリンブル-

通常単価:
6,446
通常出荷日:
5日目

【特長】
・携帯電話がすっぽり入るポケットを胸ポケットとは別にご用意
・簡単に取り出すことが可能です
【商品仕様】
・日清紡CVC使用
・色:マリンブル-
・サイズ:3L
・適応身長(cm):130
・肩幅(cm):110
・胸囲(cm):80
・着丈(cm):177-182
・総丈(cm):56
・材質:綿60%・ポリエステル40%
・JANコード:4582103918155
・トラスココード:136-7899
・質量:0.75kg

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

6,446

この商品は20個からご注文いただけます。

型番 : 3651-MB-3L
通常出荷日 5日目
通常単価 6,446

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

AUTO-BI ハンソデツヅキ 3Lサイズ マリンブル-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)