AUTO-BI NEW ATO-1 ツヅキ Mサイズ クロ

AUTO-BI NEW ATO-1 ツヅキ Mサイズ クロ

通常単価:
9,752
通常出荷日:
5日目

【特長】
・前開き部分の上半身はボタン仕様、下半身はトイレのしやすいファスナー仕様になっています
【商品仕様】
・ストレッチ素材
・色:ブラック
・サイズ:M
・適応身長(cm):112
・肩幅(cm):88
・胸囲(cm):74
・着丈(cm):162-167
・総丈(cm):46
・材質:綿60%・ポリエステル40%
・JANコード:4560105068078
・トラスココード:136-8097
・質量:0.9kg

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

9,752

この商品は20個からご注文いただけます。

型番 : 1-BC-M
通常出荷日 5日目
通常単価 9,752

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

AUTO-BI NEW ATO-1 ツヅキ Mサイズ クロのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)