AUTO-BI ツヅキ Sサイズ シロ 1761-WH-S

AUTO-BI ツヅキ Sサイズ シロ 1761-WH-S

通常単価:
7,183
通常出荷日:
5日目

【商品仕様】
・強力三重環縫
・色:ホワイト
・サイズ:S
・適応身長(cm):108
・肩幅(cm):83
・胸囲(cm):64
・着丈(cm):157-162
・総丈(cm):43
・材質:綿100%
・JANコード:4560105040579
・トラスココード:136-8682
・質量:0.8kg

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

7,183

この商品は20個からご注文いただけます。

型番 : 1761-WH-S
通常出荷日 5日目
通常単価 7,183

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

AUTO-BI ツヅキ Sサイズ シロ 1761-WH-Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)