AUTO-BI ツヅキ LLサイズ グリ-ン 1250-GR-LL

AUTO-BI ツヅキ LLサイズ グリ-ン 1250-GR-LL

通常単価:
8,316
通常出荷日:
5日目

【特長】
・右胸には、携帯電話がすっぽり入るポケットをご用意
・もちろん物落ちを防ぐオーバーフラップ付き
【商品仕様】
・二層ストレッチ素材使用
・色:グリ-ン
・サイズ:LL
・適応身長(cm):122
・肩幅(cm):98
・胸囲(cm):78
・着丈(cm):172-177
・総丈(cm):50
・材質:ポリエステル55%・綿45%
・JANコード:4582103913587
・トラスココード:136-8522
・質量:0.8kg

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

8,316

この商品は20個からご注文いただけます。

型番 : 1250-GR-LL
通常出荷日 5日目
通常単価 8,316

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

AUTO-BI ツヅキ LLサイズ グリ-ン 1250-GR-LLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)