その他の型番を見る
AUTO-BI ツヅキ 5Lサイズ グリ-ン 1250-GR-5L 1250-GR-5L

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

AUTO-BI ツヅキ 5Lサイズ グリ-ン 1250-GR-5L
型番:1250-GR-5L

通常単価 : 9,979 特別価格 9,979
通常出荷日 : 5日目

【特長】
・右胸には、携帯電話がすっぽり入るポケットをご用意
・もちろん物落ちを防ぐオーバーフラップ付き
【商品仕様】
・二層ストレッチ素材使用
・色:グリ-ン
・サイズ:5L
・適応身長(cm):134
・肩幅(cm):110
・胸囲(cm):84
・着丈(cm):187-192
・総丈(cm):56
・材質:ポリエステル55%・綿45%
・JANコード:4582103913938
・トラスココード:136-8728
・質量:0.8kg

(i)ご注意ください

  • 質量は「LL」の参考値です。

AUTO-BI ツヅキ 5Lサイズ グリ-ン 1250-GR-5Lの型番1250-GR-5Lのページです。
型番1250-GR-5Lに関する仕様情報を記載しております。

AUTO-BI ツヅキ 5Lサイズ グリ-ン 1250-GR-5Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)