AUTO-BI ツヅキフク 5Lサイズ ミストブルー 1190-MT-5L

AUTO-BI ツヅキフク 5Lサイズ ミストブルー 1190-MT-5L

通常単価:
9,618
通常出荷日:
5日目

【特長】
・膝部分には引きつりを低減する機能「らくプリ」を採用
・膝曲げが大変楽になっています
【商品仕様】
・シキボウ「ROOMDRYR」生地使用
・色:ミストブルー
・サイズ:5L
・適応身長(cm):134
・肩幅(cm):114
・胸囲(cm):84
・着丈(cm):187-192
・総丈(cm):56
・材質:ポリエステル55%・綿45%
・JANコード:4560105068764
・トラスココード:137-1082
・質量:0.65kg

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

9,618

この商品は20個からご注文いただけます。

型番 : 1190-MT-5L
通常出荷日 5日目
通常単価 9,618

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

AUTO-BI ツヅキフク 5Lサイズ ミストブルー 1190-MT-5Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)