AUTO-BI ツヅキ Mサイズ マリンブル- 1130-MB-M

AUTO-BI ツヅキ Mサイズ マリンブル- 1130-MB-M

通常単価:
6,578
通常出荷日:
5日目

【特長】
・脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用
【商品仕様】
・胸・脇部分メッシュ入り
・色:マリンブル-
・サイズ:M
・適応身長(cm):110
・肩幅(cm):89
・胸囲(cm):73
・着丈(cm):162-167
・総丈(cm):45
・材質:綿100%
・JANコード:4560105035131
・トラスココード:136-8707
・質量:0.65kg

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

6,578

この商品は20個からご注文いただけます。

型番 : 1130-MB-M
通常出荷日 5日目
通常単価 6,578

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

AUTO-BI ツヅキ Mサイズ マリンブル- 1130-MB-Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)