おたふく ワイドウルブスイノベート ハイカット 25.0cm WW-155H-250

おたふく ワイドウルブスイノベート ハイカット 25.0cm WW-155H-250

通常単価:
4,309
通常出荷日:
5日目

【特長】
・非常に高い耐油・耐滑性能を誇ります
・クッション性とホールド感を高めるカップインソールを搭載しています
・オリジナルの型により、美しくスタイリッシュなシルエットに仕上げました
・ハイカットタイプでくるぶしをガードできます
【商品仕様】
・一般作業などに
・JSAAA種認定
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・先芯:鋼鉄製
・寸法(cm):25.0
・足幅サイズ:EE
・材質:甲部:ポリウレタン合成皮革(PU)
・底部:EVA+合成ゴム
・先芯:鋼鉄製
・JANコード:4970687752546
・トラスココード:866-6303
・質量:820g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

4,309

型番 : WW-155H-250
通常出荷日 5日目
通常単価 4,309

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

おたふく ワイドウルブスイノベート ハイカット 25.0cm WW-155H-250のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)