おたふく ワイドウルブス ハイカット 27.0cm WW-551H-270

おたふく ワイドウルブス ハイカット 27.0cm WW-551H-270

通常単価:
3,332
通常出荷日:
5日目

【特長】
・オリジナルの型により、美しくスタイリッシュなシルエットに仕上げました
・ハイカットタイプでくるぶしをガードできます
・ワンランク上のインソールで、薄底なのに履き心地抜群です
【商品仕様】
・一般作業などに
・JSAAA種認定
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・先芯:鋼鉄製
・寸法(cm):27.0
・足幅サイズ:EE
・材質:甲部:ポリウレタン合成皮革(PU)
・底部:合成ゴム
・先芯:鋼鉄製
・JANコード:4970687752263
・トラスココード:866-6371
・質量:1085g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

3,332

型番 : WW-551H-270
通常出荷日 5日目
通常単価 3,332

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

おたふく ワイドウルブス ハイカット 27.0cm WW-551H-270のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)