(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

おたふく ワイドウルブス 25.5cm WW-502-255

おたふく ワイドウルブス 25.5cm WW-502-255

通常単価(税別):
2,758
通常出荷日:
5日目

【特長】・オリジナルの型により、美しくスタイリッシュなシルエットに仕上げました...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

2,758

型番 : WW-502-255
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 2,758

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・オリジナルの型により、美しくスタイリッシュなシルエットに仕上げました
・ワンランク上のインソールで、薄底なのに履き心地抜群です
【商品仕様】
・一般作業などに
・JSAAA種認定
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・先芯:鋼鉄製
・寸法(cm):25.5
・足幅サイズ:EE
・材質:甲部:ポリウレタン合成皮革(PU)
・底部:合成ゴム
・先芯:鋼鉄製
・JANコード:4970687752133
・トラスココード:866-6360
・質量:890g

商品担当おすすめ

ロングタイプ耐油長靴 画像

ロングタイプ耐油長靴

おたふく手袋

【特長】アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製。オリジナルパターンのPVC底がグリップ力を発揮。抗菌防臭加工。

安全耐油長靴(鋼鉄芯入) 画像

安全耐油長靴(鋼鉄芯入)

おたふく手袋

【特長】アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製。オリジナルパターンのPVC底がグリップ力を発揮。抗菌防臭加工。

純綿魂 先丸・タビ型(5足組) 画像

純綿魂 先丸・タビ型(5足組)

おたふく手袋

【特長】優れた吸汗性。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

おたふく ワイドウルブス 25.5cm WW-502-255

おたふく ワイドウルブス 25.5cm WW-502-255

    おたふく ワイドウルブス 29.0cm WW-102-290

    おたふく ワイドウルブス 29.0cm WW-102-290

      おたふく ワイドウルブス 27.5cm WW-102-275

      おたふく ワイドウルブス 27.5cm WW-102-275

        おたふく ワイドウルブス 27.5cm WW-502-275

        おたふく ワイドウルブス 27.5cm WW-502-275

          おたふく ワイドウルブス 25.5cm WW-102-255

          おたふく ワイドウルブス 25.5cm WW-102-255

            おたふく ワイドウルブス 26.5cm WW-101-265

            おたふく ワイドウルブス 26.5cm WW-101-265

              おたふく ワイドウルブス 23.5cm WW-101-235

              おたふく ワイドウルブス 23.5cm WW-101-235

                おたふく ワイドウルブス 27.0cm WW-102-270

                おたふく ワイドウルブス 27.0cm WW-102-270

                  おたふく ワイドウルブス 23.5cm WW-102-235

                  おたふく ワイドウルブス 23.5cm WW-102-235

                    おたふく ワイドウルブス 27.5cm WW-101-275

                    おたふく ワイドウルブス 27.5cm WW-101-275

                      おたふく ワイドウルブス 26.0cm WW-502-260

                      おたふく ワイドウルブス 26.0cm WW-502-260

                        おたふく ワイドウルブス 26.5cm WW-502-265

                        おたふく ワイドウルブス 26.5cm WW-502-265

                          おたふく ワイドウルブス 29.0cm WW-101-290

                          おたふく ワイドウルブス 29.0cm WW-101-290

                            メーカー おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋
                            通常価格
                            (税別)
                            2,758円 2,758円 2,758円 2,758円 2,758円 2,758円 2,758円 2,758円 2,758円 2,758円 2,758円 2,758円 2,758円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                            おたふく ワイドウルブス 25.5cm WW-502-255のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)