(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT 26.5CM

ミドリ安全 耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT 26.5CM

通常単価:
6,885
通常出荷日:
5日目

【特長】
・油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です
・靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています
・圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています
【商品仕様】
・JIST8101革製S種<普通作業用>合格
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・寸法(cm):26.5
・足幅サイズ:EEE
・色:ブラック
・材質:甲被:牛革(ウレタン加工)
・先芯:鋼製
・靴底:ゴム1層
・JANコード:4979058000477
・トラスココード:811-1645
・質量:1070g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

6,885

型番 : V251NT-26.5
通常出荷日 5日目
通常単価 6,885

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ミドリ安全 耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT 26.5CMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)